Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Gelenkklemmstück GF - KU - Light clamps
Stückliste
K80230ACSR30 Gelenkklemmstueck GF-KU GF 20-30
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Gelenkklemmstück GF-KU (ohne Verzahnung)
TYPE
Type
GF 20-30
BEST
Best.-Nr.
K80230ACSR30
SCHRAUBENVIS
Schraubentyp
verzinkt (Standard)
ANFRAGE
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
KLAVIS
Klemmung A
Baugröße 30
WINKEL
Winkel
B
6.500 mm
C
45.000 mm
D
40.000 mm
E
41.500 mm
F
60.000 mm
G
75.000 mm
H
32.500 mm
K
60.000 mm
L
100.500 mm
N
7.500 mm
O
75.000 mm
P
28.500 mm
R
52.500 mm
S
M8x20
T
M8x20
KLA
Klemmung A
11.000
KLEMMHEBELSNR
Klemmhebel S
902381
CNSMAT
Werkstoff
Kunststoff -PA
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.184 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Information
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (KLick Icon)
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen