Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Kreuzklemmstück - K - KU - Light clamps
Stückliste
K00030ACSR30R30 Kreuzklemmstück K-KU 20-30
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Kreuzklemmstück K-KU
TYPE
Type
20-30
BEST
Best.-Nr.
K00030ACSR30R30
ANFRAGE
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
KLAVIS
Klemmung A
Baugröße 30
KLBVIS
Klemmung B
Baugröße 30
C
33 mm
D
45 mm
K
72 mm
L
99 mm
P
28.5 mm
R
77 mm
S
M8x20
B
30.000 mm
SW
Schlüsselweite
13.000 mm
SCHRAUBNENNL
Nennlänge Schraube
25.000 mm
KLEMMHEBELSNR
Klemmhebel S
902381
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
CNSMAT
Werkstoff
Kunststoff -PA
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.132 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (KLick Icon)
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen