Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Klemmhebel - Klemmhebel
Stückliste
902381 KL-Hebel 8x25
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
KL-Hebel
TYPE
Typ
8x25
BEST
Best.-Nr.
902381
A
Länge Hebel
65
A1
Länge
74.50 mm
B
Hebelhöhe ab Bund (eingerastet)
35.0
BB
Breite am Hebelende
9.5 mm
E
Bundhöhe
14.0
E2
Höhe
17.5 mm
D
Gewinde
M8
H
Länge Gewinde
25
K
Bunddurchmesser
13.0
L
Hebelhöhe belastet
4.00
M
Durchmesser
18.5 mm
VERSTELLARTHEBL
Verstellmöglichkeit Hebel
Zugverstellung
RALGRIFF
RAL-Farbe des Griffkörpers
RAL 7021
KORRISIONBEST
Korrsionsbeständigkeit des Hebels
voll korrosionsbeständig
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage
HINWEISVPE
Hinweis zur Liefereinheit
keine Hinweise
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.073 kg
ECLASS80
eClass V 8.0
23-01-05-01
WARENNUMMER
Warennummer / Zolltarifnummer
73181595
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE 71223010
ROHSWWW
Zertifikat ROHS
REACHWWW
Zertifikat REACH
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen