Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Aluminiumrohre - RK Light Design Zubehör
Stückliste
82403010010 Aluminiumrohre-40x3 -Rund- (Oberfläche=1) (L=10)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Aluminiumrohre
TYPE
Type / Baugröße
40x3 mm
BEST
Best.-Nr.
82403010010
L
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
ROHRFORM
Art des Rohres
Rund
AUSF
Ausführung
DA
Aussenabmaß
40 mm
DI
Innenmass
34 mm
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
CNSMASSEXACT
berechnetes Gewicht
0.009 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer / Zolltarifnummer
76082089
ROHSWWW
Zertifikat ROHS
REACHWWW
Zertifikat REACH
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen