Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
Ball joint KGGPZ-KU 18 - Ball joints
Bill of material
K83518ACSR18#Kugelgelenk_KGGPZ-KU18
ARTIKEL
Article
Ball joint
TYPE
Type / Size
KGGPZ-KU 18
BEST
Order-no.
K83518ACSR18
A
Klemmung Durchmesser
18.1 mm
C
Klemmung Länge
30 mm
D
Distance
15 mm
G
Breite Kugelkopfplatte
40 mm
H
Distance fixing hole
20 mm
K
Distance fixing hole
30 mm
L
Length
66 mm
M
Länge Kugelkopfplatte
30 mm
N
Length
90 mm
P
Length
45 mm
Q
Breite Langloch
5.5 mm
R
Distance
43 mm
V
Length
21 mm
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
No Need
CNSMASSEXACT
Weight
0.080 kg
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the article
2 Days after reciept of order
WEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
76169910
ROHSWWW
Certifcate ROHS (click Icon)
REACHWWW
Certifcate REACH (click Icon)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей