Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rose Systemtechnik GmbH
Description
Aluform Gehäuse - Produit du groupe 04
Nomenclature
ROSE 04.12 16 08
HERSTELLER
Hersteller
Rose Systemtechnik GmbH
TYP
Artikelnummer
BENENNUNG
Kurzbeschreibung
Aluminiumgehäuse Aluform
GEW
Poids
830 g
H
Hauteur
mm
B
Largeur
[mm]
T
Tiefe
[mm]
MATERIAL
Materialgüte
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)
IP
Schutzart nach EN 60529
IP66
OBERFLAECHE
Pulverbeschichtung
Feinstruktur, matt
RAL
Farbe Gehäuse
achatgrau (RAL 7038)
PUDICHTUNG1
Standarddichtung
PU-(Polyurethan) (Standard)
PUDICHTUNG2
min. Temperatur
-40 [°C]
PUDICHTUNG3
[°C] max. Temperatur
80 [°C]
SILIKON1
Optional VMQ-Silikon
VMQ-(Silikon) (optional)
SILIKON2
[°C] min. Temperatur
-60 [°C]
SILIKON3
[°C] max. Temperatur
175 [°C]
EMVDICHTUNG1
Optional EMV
EMV-(Silikon) (optional)
EMVDICHTUNG2
[°C] min. Temperatur
-55 [°C]
EMVDICHTUNG3
[°C] max. Temperatur
125 [°C]
ETIM8
ETIM 8 Klassifizierung
EC000058
URSPRUNGSLANG
Ursprungsland
IN
ZOLLTARIFNUMMER
Zolltarifnummer
85369095
LINK
Weitere Details / Technische Daten
https://www.rose-systemtechnik.com/rose-products/04121608
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés