ROSE 33.12 12 11
Rose Systemtechnik GmbH
Industrial enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{rose_systemtechnik/industriegehaeuse/polycarbonat_transparent_asmtab.prj},{NB=ROSE 33.12 12 11},{BESTNR=33.12 12 11},{W=120},{L=122},{GEW=560},{H=122},{BESTNR2=33121211},{BESTNR3=03121211},{PPATH=assemblies/pc_asmtpl.prj},{HERSTELLER=Rose Systemtechnik GmbH},{TYP=33121211},{CATALOG=Technische Daten},{INFO=Katalog Info},{BENENNUNG=Polycarbonatgehäuse mit Klarsichtdeckel},{B=120},{T=105},{MATERIAL=Polycarbonat},{IP=IP66},{RAL=lichtgrau (RAL 7035)},{BRENNVERHALTEN=V2},{OBERFLAECHEN=>10^15 Ohm},{DURCHSCHLAG=> 30 KV/mm},{TOXISCH=halogenfrei},{CRDICHTUNG1=CR-Dichtung (Standard)},{CRDICHTUNG2=-30},{CRDICHTUNG3=90},{SILIKON1=VMQ-(Silikon) (optional)},{SILIKON2=-30},{SILIKON3=125},{ETIM8=EC000061},{URSPRUNGSLANG=RO},{ZOLLTARIFNUMMER=39269097}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Rose Systemtechnik GmbH
Description
Polycarbonat Gehäuse mit Klarsichtdeckel - Product group 33
Bill of material
ROSE 33.12 12 11
HERSTELLER
Hersteller
Rose Systemtechnik GmbH
TYP
Artikelnummer
33121211
33121211
BENENNUNG
Kurzbeschreibung
Polycarbonatgehäuse mit Klarsichtdeckel
GEW
Weight
560
g
H
Height
122
122
mm
B
Width
120
120
[mm]
T
Tiefe
105
105
[mm]
MATERIAL
Materialgüte
Polycarbonat
IP
Schutzart nach EN 60529
IP66
RAL
Farbe Gehäuse
lichtgrau (RAL 7035)
BRENNVERHALTEN
Selbstverlöschend
V2
UL 94
OBERFLAECHEN
IEC 60093
>10^15 Ohm
DURCHSCHLAG
IEC 60243-1
> 30 KV/mm
TOXISCH
halogenfrei
CRDICHTUNG1
Standarddichtung
CR-Dichtung (Standard)
CRDICHTUNG2
min. Temperatur
-30
[°C]
CRDICHTUNG3
[°C] max. Temperatur
90
[°C]
SILIKON1
Optional VMQ-Silikon
VMQ-(Silikon) (optional)
SILIKON2
[°C] min. Temperatur
-30
[°C]
SILIKON3
[°C] max. Temperatur
125
[°C]
ETIM8
ETIM 8 Klassifizierung
EC000061
URSPRUNGSLANG
Ursprungsland
RO
ZOLLTARIFNUMMER
Zolltarifnummer
39269097
LINK
Weitere Details / Technische Daten
https://www.rose-systemtechnik.com/rose-products/33121211
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청