Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Rossi
Descrizione
MR 3I 32...41 - Motoriduttori MR 3I 32...41
Lista materiale
MR 3I 32 PC1A 16.5 63A 450/60 B5
GRANDEZZA
Grandezza riduttore
mm
ESECUZIONE
Esecuzione riduttore
mm
MOTORTYPE
Grandezza motore
mm
FC
Forma costruttiva
I
Rapporto di trasmissione
EAS
Estremità albero lento speciale
FQ
Flangia quadrata
mm
A18
Tipo motore
A19
Grandezza motore
A20
Posizione scatola morsettiera
A21
Potenza
A22
Poli
A32
Frequenza
A23
Direttiva
A24
Efficienza
A25
Forma costruttiva motore
A26
Seconda estremità d’albero
A27
Raffreddamento
A28
Encoder
A29
Tettuccio parapioggia
A30
Leva di sblocco
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
9.5 mm
G
mm
H
h11
mm
K
9.5 mm
L
mm
M
mm
N
mm
P
mm
Q
mm
S
10 mm
T
mm
U
mm
V
mm
Z
mm
P1
140 mm
X
122
Y
185 mm
Y1
mm
W
101 mm
W1
mm
MASS
Massa
kg
OLIO
Quantità d'olio
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Rossi
    MR IV 32...81 - Motoriduttori MR IV 32...81
    Rossi
    MR 3I 50...180 - Motoriduttori MR 3I 50...180
    Rossi
    MR 2I 50...180 - Motoriduttori MR 2I 50...180
    Rossi
    MR V 32..81 - Motoriduttori MR V 32..81
    Rossi
    MR 2I 32...41 - Motoriduttori MR 2I 32...41
    Rossi
    HB 63...160S - Motore asincrono trifase
    Rossi
    MR ICI 40-200 - Motoriduttori MR ICI 40-200
    Rossi
    R 4EB - 001...710 - 4 stadi ad assi ortogonali
    Rossi
    R V 32...81 - Riduttori R V 32...81
    Rossi
    MR 3I 0...7 - Motoriduttori MR 3I 0...7
    Rossi
    MR CI 40-280 - Motoriduttori MR CI 40-280
    Rossi
    MR3I 40-360 - Motoriduttori MR 3I 40-360
    Rossi
    R C2I 140-401 - Riduttori R C2I 50-401
    Rossi
    R 3EL - 001...710 - 3 stadi in linea
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD