Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rossi
Description
R CI 4000-4501 - Réducteurs R CI 4000-4501
Nomenclature
H_R_CI_4001_UO1A_7.76_ B3_____
IDNR
Numéro d'identification
GRANDEZZA
Taille réducteur
mm
ESECUZIONE
Exécution réducteurs
mm
I
Rapport de transmission
mm
FC
Position de montage
mm
ALCM
Exécutions pour arbre lent creux
mm
RALC
Rondelle arbre lent creux
RAV
Refroidissement artificiel par ventilateur
mm
DA
Dispositif antidévireur
SFP
Systèmes de fixation pendulaire
OLIO
AA
a
mm
A
505 mm
A1
mm
A2
90 mm
B
500 mm
C
mm
CC
c
605 mm
D
Ø
mm
E
mm
DD
d Ø
110 mm
EE
e
210 mm
Y1
mm
F
M45
H
h11
450 mm
H1
h12
296 mm
H2
h11
K
Ø
39 mm
K1
H11 Ø
48 mm
L
52 mm
L1
116 mm
M
750 mm
M1
mm
R
450 mm
T
mm
U
580 mm
W
mm
MASSA
Masse
kg