카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
SR13 MR IV 50 UO3A 20.3 P02 19x40
Rossi
SR series Servo gear reducers
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/sr13_servo_riduttori/mr_iv_32_81_asmtab.prj},{NB=SR13 MR IV 50UO3A20.3P0219x40 0 0 0 0 0},{GRANDEZZA=50},{AA=50},{A=86},{B=75},{D=28},{C1=70.5},{E1=30},{G=98},{H=100},{H0=67},{H1=49.0},{K=9.5},{L=13},{L1=12.0},{M=100},{N=85},{P=120},{Q=3.0},{T=126},{U=95},{Z=53},{IX=20.3,25.4,26.4,32.5,33,40.6,50.7,50.8,63.4,65,70,81.1,87.5,101,112,127,140,175,221},{F=M6x12},{PPATH=mr_iv_32_81_asmtpl.prj},{AL1=0, 'No', 1, 'Albero lento normale pos. 1', 2 , 'Albero lento normale pos. 2', 3, 'Albero lento normale bisporgente'},{ALCM1=0,'No',1,'Albero lento cavo maggiorato'},{ESECUZIONE=1},{I=20.3},{FL=2},{ESTR=19x40},{AL=0},{ALCM=0},{FB5=0},{RALC=0},{SFP=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Rossi
Description
SR13 MR IV 32..81 - Worm servo gear reducers
Bill of material
SR13 MR IV 50 UO3A 20.3 P02 19x40
GRANDEZZA
Gear reducer size
50
50
mm
ESECUZIONE
Gear reducer design
UO3A
UO3D
UO3A
UO3D
I
Transmission ratio
20.300
25.400
26.400
32.500
33.000
40.600
50.700
50.800
63.400
65.000
70.000
81.100
87.500
101.000
112.000
127.000
140.000
175.000
221.000
20.300
25.400
26.400
32.500
33.000
40.600
50.700
50.800
63.400
65.000
70.000
81.100
87.500
101.000
112.000
127.000
140.000
175.000
221.000
FL
Flange
P02
P02
ESTR
High speed shaft extruder
19x40
19x40
AL
Standard / solid low speed shaft
No
Standard low speed shaft pos. 1
Standard low speed shaft pos. 2
Double extension low speed shaft
No
Standard low speed shaft pos. 1
Standard low speed shaft pos. 2
Double extension low speed shaft
ALCM
Design for hollow low speed shaft
No
Oversized hollow low speed shaft
No
Oversized hollow low speed shaft
FB5
B5 flange
No
B5 flange pos. 1
B5 flange pos. 2
No
B5 flange pos. 1
B5 flange pos. 2
RALC
Hollow low speed shaft washer / protection
No
Hollow low speed shaft washer
Hollow low speed shaft washer with locking rings or bush
Hollow low speed shaft protection
No
Hollow low speed shaft washer
Hollow low speed shaft washer with locking rings or bush
Hollow low speed shaft protection
SFP
Shaft-mounting arrangements
No
Reaction bolt using disc springs
No
Reaction bolt using disc springs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SR13 MR 2I 32...101 - Coaxial servo gear reducers
Rossi
05.02.2024
SR13 MR 3I 40...101 - Coaxial servo gear reducers
Rossi
05.02.2024
SR13 MR 2I 40..100 - Helical servo gear reducers
Rossi
05.02.2024
SR13 MR V 32...81 - Worm servo gear reducers
Rossi
05.02.2024
R CI 50-360 - Gear reducers R CI 50-360
Rossi
05.02.2024
SR13 MR ICI 40..125 - Bevel helical servo gear reducers
Rossi
05.02.2024
R V 32...81 - Gear reducers R V 32...81
Rossi
27.02.2024
SR13 MR CI 40..100 - Bevel helical servo gear reducers
Rossi
05.02.2024
R V 100...250 - Gear reducers R V 100...250
Rossi
27.02.2024
R IV 32...81 - Gear reducers R IV 32...81
Rossi
27.02.2024
MR IV 32...81 - Gearmotors MR IV 32...81
Rossi
27.02.2024
MR V 32..81 - Gearmotors MR V 32..81
Rossi
27.02.2024
MR V 100...250 - Gearmotors MR V 100...250
Rossi
27.02.2024
MR V 118...742 - Gearmotors MR V 118...742
Rossi
27.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청