카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
SH25-060
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_25.prj},{NB=SH25-060(0)},{CODE=SH25-060},{DO=25.0},{DI=12.5},{LO=60},{RG=127.3},{SX=0.0},{S1=11.5},{F1=1471},{S2=13.0},{F2=1657},{SN=14.4},{FN=1834},{SB=16.8},{FB=2138},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,90 x 4,00},{DE=24.6},{B=5.900},{H=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
SH Ø 25 - Heavy load
Bill of material
SH25-060
CODE
-
SH25-060
SH25-060
DO
Hole diameter
25.0
DI
Rod diameter
12.5
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
127.3
127.3
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11.5
11.5
mm
F1
Force
1471
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.0
13.0
mm
F2
Force
1657
N
SN
Maximum operating deflection
14.4
14.4
mm
FN
Force
1834
N
SB
Solid deflection
16.8
16.8
mm
BXH
Cross wire section
5,90 x 4,00
mm
H
4.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청