카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CAV.30x60
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_cav_cbv.prj},{NB=CAV.30x60},{D1=30},{D2=48},{D3=53},{D4=58},{L1=30},{L2=5.0},{R=34.0},{L=60},{MAT=Case Hardened Steel},{LX=60,80},{INFO=Assembly recommendation:D1 ≤ 63 = 3 x BRE 6 + TCI M6x15;D1=80 = 3 x BRE 8 / BREA 8 + TCI M8x20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
CAV - CBV - GUIDE BUSH
Bill of material
CAV.30x60
CODE
Code
CAV.30x60
CAV.30x60
D1
Inner diameter
30
30
mm
D2
External diameter
48
48
mm
D3
53
53
mm
D4
58
58
mm
L1
30
30
mm
L2
5.0
5.0
mm
R
34.0
34.0
mm
L
Length
60
80
60
80
mm
MAT
Material
Case Hardened Steel
Aluminium bronce
Case Hardened Steel
Aluminium bronce
HAR
Hardness
61-63 HRC
INFO
Information
Assembly recommendation:D1 ≤ 63 = 3 x BRE 6 + TCI M6x15;D1=80 = 3 x BRE 8 / BREA 8 + TCI M8x20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청