Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
BRE 5 - Retaining clamp
Bill of material
BRE 5
CODE
Code
BRE 5
D1
5.5 mm
L1
16.5 mm
L2
12 mm
L3
11 mm
L4
6.5 mm
L5
6 mm
L6
4.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Royme
    CJIV - GUIDE BUSH FOR BALL CAGE
    Royme
    BRE 8 - Retaining clamp
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen