Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
BRE 5 - Retaining clamp
Bill of material
BRE 5
CODE
Code
BRE 5
D1
5.5 mm
L1
16.5 mm
L2
12 mm
L3
11 mm
L4
6.5 mm
L5
6 mm
L6
4.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Royme
    CJIV - GUIDE BUSH FOR BALL CAGE
    Royme
    BRE 8 - Retaining clamp
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей