Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
BRE 5 - Retaining clamp
Bill of material
BRE 5
CODE
Code
BRE 5
D1
5.5 mm
L1
16.5 mm
L2
12 mm
L3
11 mm
L4
6.5 mm
L5
6 mm
L6
4.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型