Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
BRE 8 - BRIDE DE RETENUE
Nomenclature
BRE 8
CODE
Ciode
BRE 8
D1
8.3 mm
L1
16 mm
L2
16 mm
L3
12.2 mm
L4
7.15 mm
A
a
7 mm
B
b
2.3 mm