Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
BREI 14 - BRIDE DE RETENUE
Nomenclature
BREI 14
CODE
Ciode
BREI 14
D1
14.6 mm
D2
10.8 mm
D3
10.5 mm
D4
6.5 mm
L
9 mm
A
a
10 mm
B
b
6 mm
C
c
3 mm