카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMK 16LUU
삼익정공
리니어 부싱
FLANGE
LMF/K/H_L
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmf-k-h_l/lmk_l.prj},{NB=LMK 16LUU},{MN=LMK 16L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=16},{D=28},{L=70},{D1=48},{H=6},{PCD=38},{K=37},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.2},{SQ=15},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{BR=5},{D2=24.00},{NH=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
삼익정공
내용
LMK_L - 삼익 각형 플랜지 롱형 리니어부싱
BOM
LMK 16LUU
MN
모델번호
LMK 16L
LMK 16L
SEAL
고무씰
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
RETAINER
리테이너
Resin Retainer
A, Steel Retainer
Resin Retainer
A, Steel Retainer
OSLEV
외통도금
기본형(SUJ2)
N, 볼 플레이트 니켈 도금
R, 레이던트 처리
기본형(SUJ2)
N, 볼 플레이트 니켈 도금
R, 레이던트 처리
BALLTY
볼 내식성
고탄소 베어링 강구
S, 스테인레스 강
고탄소 베어링 강구
S, 스테인레스 강
DR
내접원경
16
16
mm
D
외경
28
28
mm
L
길이
70
70
mm
D1
플랜지직경
48
48
mm
H
6
6
PCD
38
38
K
37
37
B1
4.5
4.5
B2
8.0
8.0
H1
h
4.2
4.2
SQ
직각도
15
15
μm
BR
볼열
5
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청