Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
E62060 - 20 Series Aluminum Profile-20X60
Bill of material
E62060-N-N-L50
TYPECODE
Type code
E62060
SCREW
screw
HOLE
hole
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
MASS
mass
1.210 kg/m
SA
Sectional Area
446 mm^2
CSMOIX
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
1.97×10⁴ mm^4
CSMOIY
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
15.98×10⁴ mm^4
CATALOG
catalog
e62060.jpg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    SAMLO
    D62040 - 20  Series Aluminum Profile-20X40
    SAMLO
    H62080 - 20  Series Aluminum Profile-20X80
    SAMLO
    F64040 - 20  Series Aluminum Profile-40X40
    SAMLO
    A83030 - 30  Series Aluminum Profile-30X30
    SAMLO
    R104545 - 45  Series Aluminum Profile-R45X45
    SAMLO
    E83090 - 30  Series Aluminum Profile-30X90
    SAMLO
    F86060 - 30  Series Aluminum Profile-60X60
    SAMLO
    A62020 - 20  Series Aluminum Profile-20X20
    SAMLO
    R84040 - 40  Series Aluminum Profile-R40X40
    SAMLO
    F109090 - 45  Series Aluminum Profile-90X90
    SAMLO
    E840120 - 40  Series Aluminum Profile-40X120
    SAMLO
    D83060 - 30  Series Aluminum Profile-30X60
    SAMLO
    F88080 - 40  Series Aluminum Profile-80X80
    SAMLO
    D104590 - 45  Series Aluminum Profile-45X90
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD