카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
E83090-N-N-L50
SAMLO
aluminum_profile
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/aluminum_profile/e83090.prj},{NB=E83090-N-N-L50},{TYPECODE=E83090},{SCREW=N},{HOLE=N},{L=50},{MASS=2.470},{SA=910},{CSMOIX=8.44×10⁴},{CSMOIY=66.28×10⁴},{CATALOG=e83090.jpg},{A=30},{B=90},{M=8},{MZ=20},{D0=14},{DZ=12.500},{DL=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
E83090 - 30 Series Aluminum Profile-30X90
Bill of material
E83090-N-N-L50
TYPECODE
Type code
E83090
SCREW
screw
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
HOLE
hole
N
A
B
C
D
E
N
A
B
C
D
E
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
MASS
mass
2.470
kg/m
SA
Sectional Area
910
mm^2
CSMOIX
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
8.44×10⁴
mm^4
CSMOIY
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
66.28×10⁴
mm^4
CATALOG
catalog
e83090.jpg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LE-8-3090 - Aluminium Profile 30 Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
A84040 - 40 Series Aluminum Profile-40X40
SAMLO
24.03.2023
R84040 - 40 Series Aluminum Profile-R40X40
SAMLO
24.03.2023
HA01-E-3090 - European standard aluminum alloy profile -E30 series - 3090
SRD-FA
03.04.2023
E840120 - 40 Series Aluminum Profile-40X120
SAMLO
24.03.2023
D1050100 - 50 Series Aluminum Profile-50X100
SAMLO
24.03.2023
R104545 - 45 Series Aluminum Profile-R45X45
SAMLO
24.03.2023
F109090 - 45 Series Aluminum Profile-90X90
SAMLO
24.03.2023
F10100100 - 50 Series Aluminum Profile-100X100
SAMLO
24.03.2023
D84080 - 40 Series Aluminum Profile-40X80
SAMLO
24.03.2023
A105050 - 50 Series Aluminum Profile-50X50
SAMLO
24.03.2023
HA03-G-3090 - National standard aluminum alloy profile-G30 series-3090
SRD-FA
03.04.2023
D104590 - 45 Series Aluminum Profile-45X90
SAMLO
24.03.2023
A104545 - 45 Series Aluminum Profile-45X45
SAMLO
24.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청