Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
K61530 - Doorframe Aluminum Profile
Bill of material
K61530-L60
TYPECODE
Type code
K61530
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MASS
mass
0.700 kg/m
SA
Sectional Area
243 mm^2
CSMOIX
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
0.69×10⁴ mm^4
CSMOIY
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
1.47×10⁴ mm^4
CATALOG
catalog
k61530.jpg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    SAMLO
    HDCB - Die-Casting Bracket
    SAMLO
    HLXD - Die-Casting Bracket
    SAMLO
    MKA - Door Unit
    SAMLO
    F86060 - 30  Series Aluminum Profile-60X60
    SAMLO
    HDYA/HDYB - Extruded Bracket
    80/20
    9355, 9356 - Panel Retainers
    SAMLO
    HDB/HDBS/HDBT - Inner Bracket
    SAMLO
    HDH - Steering Bracket
    SAMLO
    D104590 - 45  Series Aluminum Profile-45X90
    SAMLO
    HDP - Steering Connecting Plate
    SAMLO
    CNBA - Foot Connector
    Misumi
    LBSBB8 - Economy European standard Brackets for Slot Width 8mm Aluminum Frames Black type
    SAMLO
    DGA - End Cap
    SAMLO
    LNT - Inner Bracket
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen