Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BSWE1002 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 10 Lead 2
Bill of material
BSWE1002-L150-T10-R-N-A
TYPECODE
BSWE1002
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
T
mm
Enter value for T
mm
cm
inch
ft
DIRECTOR
Nut Direction
WF
Wrench Flats
RODTYPE
Rod Type
D
Screw Shaft O.D.
10 mm
LEAD
Lead
2 mm
TD
Twisting Direction
Right mm
BD
Ball Dia.
1.2 mm
NOC
Number of Circuits
1 turns, 3 rows mm
CD
C (Dynamic)
2.38 kN
CO
Co (Static)
5.58 kN
CATALOG
bswe1002.jpg
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели