Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BSWE1002 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 10 Lead 2
Bill of material
BSWE1002-L150-T10-R-N-A
TYPECODE
BSWE1002
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
T
mm
Enter value for T
mm
cm
inch
ft
DIRECTOR
Nut Direction
WF
Wrench Flats
RODTYPE
Rod Type
D
Screw Shaft O.D.
10 mm
LEAD
Lead
2 mm
TD
Twisting Direction
Right mm
BD
Ball Dia.
1.2 mm
NOC
Number of Circuits
1 turns, 3 rows mm
CD
C (Dynamic)
2.38 kN
CO
Co (Static)
5.58 kN
CATALOG
bswe1002.jpg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)