Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BTWP25 - Precision Class Ball Screws-Shaft Dia. 25 Lead 10
Bill of material
BTWP2510-L200-T27-R-N-A
TYPECODE
BTWP2510
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
T
mm
Entrez la valeur pour T
mm
cm
inch
ft
DIRECTOR
Nut Direction
WF
Wrench Flats
RODTYPE
Rod Type
D
Screw Shaft O.D.
25 mm
LEAD
Lead
10 mm
G
85 mm
H
12 mm
TD
Twisting Direction
Right mm
BD
Ball Dia.
4.762 mm
NOC
Number of Circuits
1 turns, 4 rows mm
CD
C (Dynamic)
28.95 kN
CO
Co (Static)
71.49 kN
CATALOG
btwp25.jpg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés