카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TWN30-C57-R75-3(S0)
SAMLO
cable_carriers_corrugated_pipe
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/cable_carriers_corrugated_pipe/twn30.prj},{NB=TWN30-C57-R75-3(S0)},{TYPECODE=TWN30},{C=57},{R=75},{RX=75,100,150},{NOL=3},{STROKE=0},{W=74.0},{P=46.0},{E=69.0},{AL=8},{ALE=1.5},{MAL=40},{MAVSL=20},{CATALOG=twn30.jpg},{L0=35.0},{H1=45.0},{HD=12.0},{L1=44.75},{L2=15.5},{L3=10.0},{L4=33.0},{L5=2.0},{W1=47.2},{W2=73.0},{W3=57.0},{B1=73.0},{W4=31.000},{W5=21.500},{BH=45.000},{BP=22.500},{PD=12.000},{BIH=30.000},{PPATH=twn30/assmblies/twn30_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TWN30 - Cable Carriers-Series 30 Both Sides Open Type
Bill of material
TWN30-C57-R75-3(S0)
TYPECODE
typecode
TWN30
C
57
57
R
75
100
150
75
100
150
NOL
Number of Links
STROKE
Stroke
W
74.0
74.0
P
46.0
E
69.0
69.0
D
145
K
330
H
195
HF
230
AL
Max. Aerial Load
8
ALE
Max. Aerial Length
1.5
MAL
Max. Allowable Length
40
MAVSL
Max. Allowable Vertical Suspension Length
20
CATALOG
catalog
twn30.jpg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청