Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 25
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
GEBS3.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module3.0
Bill of material
GEBS3.0-28-B30-P10
TYPECODE
typecode
GEBS3.0
TEETH
teeth
B
b
30
TYPE
Shaft Bore Specs.
D0
D1
D
D2
H
L
48
L1
18
L2
9
M
CATALOG
catalog
gebs3.0.jpg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей