카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
ASE-1007
SAMLO
shock_absorbers
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/shock_absorbers/ase-asec.prj},{NB=ASE-1007},{TYPECODE=ASE},{NO=1007},{MP=M10×1.0},{S=7},{LA=53.9},{LB=62.5},{L1=47.0},{L2=39.0},{D=3.0},{E=8.6},{F=8.6},{G=3},{T=12.7},{B=3},{MAEI=6.0},{MAEH=12400},{MEM=12},{MCV=5},{MASS=25},{MASSC=28},{CATALOG=asac.jpg},{M=10},{P=1.000},{PPATH=ase-asec/assmblies/ase-asec_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
ASE/ASEC - Precision Shock Absorbers
Bill of material
ASE-1007
TYPECODE
typecode
ASE:无受撞头
ASEC:有受撞头
ASE:无受撞头
ASEC:有受撞头
NO
Number
1007
1007
S
7
7
LA
53.9
53.9
LB
62.5
62.5
L1
47.0
47.0
L2
39.0
39.0
D
3.0
3.0
E
8.6
8.6
F
8.6
8.6
G
3
3
T
12.7
12.7
B
3
3
MAEI
Max. Absorbed Energy(per Impact)
6.0
6.0
J
MAEH
Max. Absorbed Energy(per Hour)
12400
12400
J
MEM
Max. Equivalent Mass
12
12
Kg
MCV
Max. Collision Velocity
5
m/s
MASS
Mass(ASE)
25
25
g
MASSC
Mass(ASEC)
28
28
g
CATALOG
catalog
asac.jpg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청