Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
HCSS Series - HCSS Series - .100" Single Row, IDC Ribbon Cable Assembly, Socket
Bill of material
HCSS-02-S-02.00-01
PN
Part Number
HCSS-02-S-02.00-01
SERIES
Series
HCSS
POS
No. of Positions
EA
End Assembly
AL
Assembly Length
Дюйм
LS
Lead Style
01
PLOPT
Plating Options
NOPT
Notch Polarization Option
WCC
Wire Color Code
RWOPT
Reverse Wiring
POLOPT
Polarized Mating
DOPT
Daisy Chain Option
Дюйм
DCNT
Daisy Chain Note
Assembly Length - Must be at least 2 inches greater than Daisy Chain.
DOPTCT
Daisy Chain Connector Type
ROPT
Reverse Connector
MOPT
Middle Connector Reversed
OOPT
Outside Connector Reversed
BOOPT
Breakout Option
STOPT
Stripped & Tinned Option
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей