카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
MEC5-030-01-L-RA-W1-TR
Samtec
Connectors
Edge Card / Micro Backplane
High Speed Card Systems
Micro Edge Card Systems
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/connectors/edge_card/high_speed_card_systems/micro_edge_card_systems/mec5_ra_asmtab.prj},{NB=MEC5-030-01-L-RA-W1-TR},{SERIES=MEC5-RA},{POS=30},{CT=01 - for .062\" thick board},{PLOPT=-L: 10µ\" (0.25µm) Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail},{ROW= -RA - Right Angle},{WTOPT=W1},{PPOPT=},{TROPT=-TR - Tape and Reel},{PITCH=0.500},{PPATH=parts/mec5_ra_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
MEC5-RA Series - MEC5-RA Series - .0197" (0.50 mm) Mini Edge Card Connector, Right-Angle
Bill of material
MEC5-030-01-L-RA-W1-TR
PN
Part Number
MEC5-030-01-L-RA-W1-TR
SERIES
Series
MEC5-RA
POS
Number of Positions
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-30
-40
-50
-60
-70
-80
CT
Card Thickness
01 - for .062" thick board
PLOPT
Plating
-L: 10µ" (0.25µm) Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
ROW
Row Specification
-RA - Right Angle
WTOPT
Weld Tab Option
-W1 - Weld Tab Through Hole
-W2 - Weld Tab Surface Mount
-W1 - Weld Tab Through Hole
-W2 - Weld Tab Surface Mount
TROPT
Packaging Option
-TR - Tape and Reel
A
Dim A
22.88
mm
B
Dim B
17.10
mm
C
Dim C
0.00
mm
D
Dim D
0.00
mm
E
Dim E
14.50
mm
F
Dim F
18.16
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청