카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
QRM8-026-01-L-RA-GP
Samtec
Connectors
Rugged / Power
Micro Rugged Systems
Q Rate® Slim, Rugged High Speed Interconnects
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/connectors/rugged_power/micro_rugged_systems_2/q_rate/qrm8_ra_asmtab.prj},{NB=QRM8-026-01-L-RA-GP},{SERIES=QRM8-RA},{POS=026},{LS=-01 = 1.57[.062] Board or 2.36[.093] Board},{PLOPT=L},{ROW=-RA = Right Angle},{GPOPT=-GP = Guide Post},{PPOPT=N/A},{TROPT=},{PPATH=parts/qrm8_ra_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
QRM8-RA Series - QRM8 Series - (0,80 mm) .0315" High Speed Ground Plane Slim Body Terminal Strip, Right Angle
Bill of material
QRM8-026-01-L-RA-GP
PN
Part Number
QRM8-026-01-L-RA-GP
SERIES
Series
QRM8-RA
POS
Number of Positions
-026
-052
-078
-026
-052
-078
LS
Lead Style
-01 = 1.57[.062] Board or 2.36[.093] Board
PLOPT
Plating Option
-L = 10µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
-S = 30µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
-L = 10µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
-S = 30µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
ROW
Row Option
-RA = Right Angle
GPOPT
Guide Post
-GP = Guide Post
PPOPT
Pick and Place Pad
Not Available
Not Available
TROPT
Packaging Options
Blank: Trays
-TR = Tape & Reel
-FR = Full Reel qty. Tape & Reel
Blank: Trays
-TR = Tape & Reel
-FR = Full Reel qty. Tape & Reel
A
33.46
mm
B
20.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청