카탈로그: SANKI KOGYO
생성됨: 12.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SANKI KOGYO
SHZBV05-0.65C(D50-1A15)R
SANKI KOGYO
S-Con Mini Series
Center Drive 60
Powered by
CAD모델 선택
{sanki/s_con_mini_series/center_drive_60/shzbv_asmtab.prj},{NB=SHZBV05-0.65C(D50-1A15)R},{TYP=SHZBV},{DTVER=C},{VER=2},{B=5},{L=0.65},{DT=C : Center drive},{MT=D},{MP=50},{PS=1},{FR=A},{NSP=15},{POS=R},{HL=100},{PPATH=parts/shz_asmtpl.prj},{VER3D=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SANKI KOGYO
Description
SHZBV
Bill of material
SHZBV05-0.65C(D50-1A15)R
CNSORDERNO
Order number
SHZBV05-0.65C(D50-1A15)R
SHZBV05-0.65C(D50-1A15)R
B
Belt width
5.000
7.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
5.000
7.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
cm
L
Machine length L
m
DT
Drive type
C : Center drive
C : Center drive
MT
Motor type
D : Brushless motor
C : Constant
D : Brushless motor
C : Constant
MP
Motor power
50 : 50
13 : 130
50 : 50
13 : 130
W
PS
Power supply
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
3 : 200V, Three phases
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
3 : 200V, Three phases
FR
Frequency
A : 50
B : 60
A : 50
B : 60
Hz
NSP
Nominal speed
15.000
5.000
30.000
15.000
5.000
30.000
m/min
POS
Position of switch / Direction of rotation
R : Right / Standard
L : Left / Standard
RB : Right / Reverse
LB : Left / Reverse
R : Right / Standard
L : Left / Standard
RB : Right / Reverse
LB : Left / Reverse
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청