카탈로그: SANKI KOGYO
생성됨: 12.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SANKI KOGYO
FTF19-0.55(V25-1A14)R
SANKI KOGYO
S-Con Mini Series
FRIC-TOUCH 30
Powered by
CAD모델 선택
{sanki/s_con_mini_series/fric_touch_30/ftf2_asmtab.prj},{NB=FTF19-0.55(V25-1A14)R},{TYPE=FTF},{TYP=FTF2},{B=19},{L=0.55},{LMIN=0.55},{LMAX=3.00},{MT=V},{MTX='V','V : Variable speed','C','C : Constant'},{PS=1},{FR=A},{NSP=14.0},{POS=R},{XB=19,24,29,34},{HL1=74},{HL2=36},{PPATH=parts/ft_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SANKI KOGYO
Description
FTF - Belt width 19cm and over
Bill of material
FTF19-0.55(V25-1A14)R
CNSORDERNO
Order number
FTF19-0.55(V25-1A14)R
B
Belt width
19.000
24.000
29.000
34.000
19.000
24.000
29.000
34.000
cm
L
Machine length L
m
MT
Motor type
V : Variable speed
C : Constant
V : Variable speed
C : Constant
MP
Motor power
25: 25
W
PS
Power supply
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
FR
Frequency
A : 50
B : 60
A : 50
B : 60
Hz
NSP
Nominal speed
14.0
2.8
5.6
11.0
23.0
14.0
2.8
5.6
11.0
23.0
m/min
POS
Position of switch / Direction of rotation
R : Right / Standard
L : Left / Standard
R : Right / Standard
L : Left / Standard
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FTF - Belt width 14cm and under
SANKI KOGYO
22.11.2017
SZR
SANKI KOGYO
19.04.2019
FTF - High capacity (Belt width=Frame width)
SANKI KOGYO
22.11.2017
SZK
SANKI KOGYO
19.04.2019
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - Compact Guide Cylinder/Standard type
SMC Corporation
26.03.2024
FTM
SANKI KOGYO
22.11.2017
SZV
SANKI KOGYO
19.04.2019
FT - Belt width 15cm and over
SANKI KOGYO
22.11.2017
FTL - Belt width 19cm and under
SANKI KOGYO
22.11.2017
FTH
SANKI KOGYO
22.11.2017
SVKNE - Flat Belt Conveyors SV Series - Center Drive 2-Groove Frame Type (P...
Misumi
03.05.2022
SHZV
SANKI KOGYO
18.04.2018
SZ
SANKI KOGYO
19.04.2019
FTL - Belt width 24cm and over
SANKI KOGYO
22.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청