카탈로그: SANKI KOGYO
생성됨: 12.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SANKI KOGYO
FTL14-0.6(D50-1A21)R
SANKI KOGYO
S-Con Mini Series
FRIC-TOUCH 30
Powered by
CAD모델 선택
{sanki/s_con_mini_series/fric_touch_30/ftl1_asmtab.prj},{NB=FTL14-0.6(D50-1A21)R},{TYPE=FTL},{TYP=FTL1},{B=14},{L=0.60},{LMIN=0.60},{LMAX=3.00},{MT=D},{MTX='D','D : Brushless motor','C','C : Constant'},{PS=1},{FR=A},{NSP=21.0},{POS=R},{XB=14,16,19},{HL1=74},{HL2=36},{PPATH=parts/ft_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SANKI KOGYO
Description
FTL - Belt width 19cm and under
Bill of material
FTL14-0.6(D50-1A21)R
CNSORDERNO
Order number
FTL14-0.6(D50-1A21)R
B
Belt width
14.000
16.000
19.000
14.000
16.000
19.000
cm
L
Machine length L
m
MT
Motor type
D : Brushless motor
C : Constant
D : Brushless motor
C : Constant
MP
Motor power
50: 50
W
PS
Power supply
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
3 : 200V, Three phases
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
3 : 200V, Three phases
FR
Frequency
A : 50
B : 60
A : 50
B : 60
Hz
NSP
Nominal speed
21.0
5.0
13.0
25.0
35.0
21.0
5.0
13.0
25.0
35.0
m/min
POS
Position of switch / Direction of rotation
R : Right / Standard
L : Left / Standard
R : Right / Standard
L : Left / Standard
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청