Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SATA
Description
NK12 - Built-in LM Guide Ball Screw Series(General)
Bill of material
NK12-L5-S50-M2-H400W
MODEL
Model
NK12
LEAD
Lead
mm
S
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor direction
MB
Motor Brand
MO
Motor Output
400 : 400W
BRAKE
Motor Brake
L
344.0 mm
A
100.0 mm
M
1 unit
N
6 unit
P
100 mm
KG
5.05 kg