NK5-L5-S100-M2-H100W
SATA
인라인 나사 슬라이더 스탠드 (일반 환경)
NK5
Powered by
CAD모델 선택
{sata/built_in_lm_guide_ball_screw_series/nk5/nk4_asmtab.prj},{NB=NK5-L5-S100-M2-H100W(0)},{MODEL=NK5},{LEAD=5},{S=100},{POS=0},{MP=M2},{MB=H},{BRAKE=},{PPATH=../nk4/assemblies/nk4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SATA
내용
NK5 - 인라인 나사 슬라이더 스탠드 (일반 환경)
BOM
NK5-L5-S100-M2-H100W
MODEL
모델
NK5
LEAD
볼-볼트 가이드
5
10
5
10
mm
S
여정
mm
값 입력 S
여정
mm
cm
inch
ft
확인
POS
위치
mm
값 입력 POS
위치
mm
cm
inch
ft
확인
MP
모터의 방향
M2:모터 외장
M3:우측 모터가 장착되어 있다
M4:모터가 왼쪽에 설치되어 있다
M6:모터가 아래에 장착되어 있다
M2:모터 외장
M3:우측 모터가 장착되어 있다
M4:모터가 왼쪽에 설치되어 있다
M6:모터가 아래에 장착되어 있다
MB
모터 브랜드
H:상은이요
x:지멘스
M:미쯔비시
Y:야스가와
P:파나소닉
F:후지
T:델타
H:상은이요
x:지멘스
M:미쯔비시
Y:야스가와
P:파나소닉
F:후지
T:델타
MO
모터가 힘을 내다
100 : 100W
BRAKE
모터 브레이크
빈:브레이크 없음
B:브레이크가 있어요
빈:브레이크 없음
B:브레이크가 있어요
L
319.0
mm
A
75.0
mm
M
1
unit
N
6
unit
P
75
mm
KG
2.40
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청