Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SATA
Description
80S - Ball-Screw Series
Bill of material
80S-TL5-S100-M2-H100W
MODEL
Model
80S
HT
Hole type
LEAD
Lead
mm
BS
B.S
16 mm
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor direction
MB
Motor Brand
MO
Motor Output
BRAKE
Motor Brake
L
Length of Actuator
358.0 mm
A
50.0 mm
M
0 unit
N
6 unit
KG
4.70 kg