HRCE130
Sati
Couplings
HRC couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sati/giunti/y-giuntihrc/sg_hrc_t_asmtab.prj},{NB=HRCE130},{DESCRIPTION=External bush half-coupling},{CODE=HRCE130},{MAT=Cast iron EN-GJL-250 UNI EN 1568},{TYPE=130},{BORE=1610},{HM1=42},{HM2=1 5/8},{DE=130},{D=105},{BB=50},{E=53.0},{G=36.0},{H2=18.0},{B=26.5},{J=38},{H=89.0},{MA1=0.4},{MA2=0.8},{MR1=4850},{MI1=78},{WE=2.20},{PPATH=sg_hrc_t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
SG-HRC-T - Elastomeric shaft coupling SG-HRC-T taper bore
Bill of material
HRCE130
DESCRIPTION
Half-coupling type
External bush half-coupling
External bush half-coupling
CODE
Code
HRCE130
HRCE130
MAT
Material
Cast iron EN-GJL-250 UNI EN 1568
Cast iron EN-GJL-250 UNI EN 1568
TYPE
Type
130
130
BORE
Bore
1610
1610
HM1
Hole max
42
42
mm
HM2
Hole max
1 5/8
1 5/8
인치
DE
De
130
130
D
105
105
BB
b
50
50
E
53.0
53.0
G
36.0
36.0
H2
18.0
18.0
B
b
26.5
26.5
J
38
38
H
h
89.0
89.0
MA1
Maximum misalignment
0.4
0.4
MA2
Maximum misalignment
0.8
0.8
MR1
Maximum revolution n (rpm)
4850
4850
MI1
Moment of inertia (kg x cm2)
78
78
WE
Weight
2.20
2.20
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청