Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Corone per catene semplici/doppie/triple a rulli (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista materiale
CS11043
CODE
Codice
P
Passo
19.05 mm
W
Larghezza interna
11.68 mm
DR
Rullo
12.07 mm
R
Raggio dente
19 mm
C
Larghezza raggio
2 mm
H1
Largh. dente
11.1 mm
Z
DE
mm
DP