Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
085-1 (12,7 x 6,4 x 8,51 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PS17023
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
12.7 mm
W
Innere Breite
6.40 mm
DR
Rollen
8.51 mm
R
Radius
13 mm
C
Radiusbreite
1.3 mm
H1
Zahnbreite
5.9 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H