Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 33
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
085-1 (12,7 x 6,4 x 8,51 mm) - Piñones para cadena simple, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PS17023
CODE
Código
P
Paso
12.7 mm
W
Ancho interno
6.40 mm
DR
Rodillo
8.51 mm
R
Radio diente
13 mm
C
Ancho radio
1.3 mm
H1
Ancho diente
5.9 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H