Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
085-1 (12,7 x 6,4 x 8,51 mm) - Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PS17023
CODE
Codice
P
Passo
12.7 mm
W
Larghezza interna
6.40 mm
DR
Rullo
8.51 mm
R
Raggio dente
13 mm
C
Larghezza raggio
1.3 mm
H1
Largh. dente
5.9 mm
Z
mm
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H