08M8540
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtd/htd_8m-85.prj},{NB=08M8540},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=408M85},{CODE=08M8540},{TYPE=6F},{CFL=FL077},{Z=40},{DP=101.86},{DE=100.49},{DF=106},{DM=75},{DI=-},{F=95},{L=105},{SB=18},{WEIGHT=5.20},{SBX=18},{DFX=106.000},{DIX=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
HTD 8M-85 - Timing belt pulleys HTD profile
Bill of material
08M8540
MAT
Material
Steel
Steel
FLA
Flange
With flanges
With flanges
CODE2
Code
408M85
408M85
CODE
Code
08M8540
08M8540
TYPE
Type
6F
6F
CFL
Flange code
FL077
FL077
Z
Number of teeth
40
40
DP
Dp
101.86
101.86
mm
DE
De
100.49
100.49
mm
DF
Df
106
106
mm
DM
Dm
75
75
mm
DI
Di
-
-
F
95
mm
L
105
105
mm
SB
Stock bore
18
18
WEIGHT
Weight
5.20
5.20
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청