Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
SCAME
Descripción
be_w_20_lite_ - Serie BE-W[2.0]
Lista de materiales
205.W119-S
CODE
Código de Producto
LOG
Nivel de Geometría
TP
Tipo de producto
SC
Serie comercial
Serie BE-W[2.0]
EVVER
Versión
LITE
DS
Descripción breve
MAT
Material
POLÍMERO TÉCNICO
EVSTD1
EV standard
EVTETH
Con cable integrado
LUNC
Longitud del cable
SEZC
Sección del cable
mm^2
CORRN
Corriente nominal
A
TENN
Tensión nominal
V
FREQ
Frecuencia de operación
50/60 Hz
POLI
Polos
GDP
Grado de protección IP
IP55
TEMPES
Temperatura de operación
-30°C/+50°C °C
GW
Prueba del hilo incandescente
GW 650°C
GDPIK
Grado de protección IK
IK08
COL
Color
ANTRACITA
SOLSAL
Solución salina
Resistente
PROTUV
Protección UV
Resistente a los UV
TPI
Tipo de instalación
MURAL
DIM
Dimensiones
235x370x115mm
EVINT
IHM (Interface Hombre-Máquina)
APP
EVAUTH
Autenticación de usuario
Autenticación desde APP
EVCONN1
Conectividad
Ninguno
EVPROT
Protocolo de comunicación