Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCAME
Description
be_w_20_lite_ - Série BE-W[2.0]
Nomenclature
205.W119-S
CODE
Code Produit
LOG
Niveau de Géométrie
TP
Type de produit
SC
Série commerciale
Série BE-W[2.0]
EVVER
Version
LITE
DS
Description brève
MAT
Matériel
TECHNOPOLYMÈRE
EVSTD1
EV standard
EVTETH
Avec câble intégré
LUNC
Longueur du câble
SEZC
Section du câble
mm^2
CORRN
Courant nominal
A
TENN
Tension nominale
V
FREQ
Fréquence d'utilisation
50/60 Hz
POLI
Pôles
GDP
Degré de protection IP
IP55
TEMPES
Température de fonctionnement
-30°C/+50°C °C
GW
Fil incandescent
GW 650°C
GDPIK
Degré de protection IK
IK08
COL
Couleur
ANTHRACITE
SOLSAL
Solution saline
Résistant
PROTUV
Protection UV
Résistant aux UV
TPI
Type d'installation
MONTAGE SAILLIE
DIM
Dimensions
235x370x115mm
EVINT
IHM (Interfaces Homme-Machine)
APP
EVAUTH
Authentification de l'utilisateur
Authentification à partir du PPA
EVCONN1
Connectivité
Aucun
EVPROT
Protocole de communication