204.WD21B-T2T2(300) wd business
SCAME
E-Mobility
AC charging stations
Wall box
WD Series
WD Business
Powered by
CAD모델 선택
{scame/e_mobility/ac_charging_stations/wall_box/wd/wd_business/wd_business.prj},{NB=204.WD21B-T2T2(300)_wd_business},{CODE=204.WD21B-T2T2},{STEP=4007721},{IDNR=},{LOGDEST=architecture},{LOG=300},{TP=WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO},{SC=Serie WD},{DS=WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO},{MAT=TECNOPOLIMERO},{EVSTD1=Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW},{EVSTD2=-},{EVTETH=-},{LUNC=-},{SEZC=-},{CORRN=32},{TENN=400},{FREQ=50/60},{POLI=3P+N+T},{GDP=IP54},{TEMPES=-30°C/+50°C},{GW=GW 650°C},{GDPIK=IK10},{COL=GRIGIO},{SOLSAL=Resistente},{PROTUV=Resistente ai ragg},{TPI=PARETE},{DIM=360x780x264mm},{CERT=-},{EVINT=LCD 2x20 char},{EVAUTH=Autenticazione RFID},{EVCONN1=Nessuna},{EVCONN2=-},{EVCONN3=-},{EVCONN4=-},{EVPROT=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SCAME
Description
WD Business - WD Series
Bill of material
204.WD21B-T2T2(300)_wd_business
CODE
Product Code
204.WD21B-T2T2
204.WD21B-T2T2
LOG
Level of Geometry
300
200
300
200
TP
Product type
WALL BOX 2 SOCKETS WITH LOCK
WALL BOX 2 SOCKETS WITH LOCK
SC
Commercial series
Series WD
DS
Synthetic Description
WALL BOX 2 SOCKETS WITH LOCK
WALL BOX 2 SOCKETS WITH LOCK
MAT
Material
ENGINEERING PLASTIC
EVSTD1
EV Standard (1)
Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
EVSTD2
EV Standard (2)
-
-
EVTETH
With integrated cable
-
-
LUNC
Cable length
-
-
SEZC
Cable section
-
-
mm^2
CORRN
Rated current
32
32
A
TENN
Rated voltage
400
400
V
FREQ
Operating frequency
50/60
Hz
POLI
Poles
3P+N+T
3P+N+T
GDP
IP protection degree
IP54
TEMPES
TYpe 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW
-30°C/+50°C
-30°C/+50°C
°C
GW
Glow wire
GW 650°C
GW 650°C
GDPIK
IK protection degree
IK10
COL
Color
GRAY
SOLSAL
Salt solution
Resistant
PROTUV
UV protection
UV resistant
TPI
Installation type
SURFACE MOUNTING
DIM
Dimensions
360x780x264mm
CERT
Certifications
-
-
EVINT
HMI (Human-Machine Interfaces)
LCD 2x20 char
EVAUTH
User authentication
RFID authentication
EVCONN1
Connectivity
Nothing
Nothing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청