Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCAME
Description
Série BE-M - Série BE-M
Nomenclature
206.M91-G160
CODE
Code Produit
LOG
Niveau de Géométrie
TP
Type de produit
STATION DC
SC
Série commerciale
Série BE-M
DS
Description brève
STATION DC
PM
Puissance maximale
IN
INPUT
OUT1
Output (01)
OUT2
Output (02)
OUT3
Output (03)
CS
Recharge simultanée
EF
Efficacité
96% à la puissance nominale
FDP
Facteur de puissance
0,99
CEMC
Classe CEM
A
GDP
Degré de protection IP
IP54
TEMPES
Température de fonctionnement
-25°C/+50°C °C
TEMSTO
Température de stockage
50 °C °C
ALT
Altitude
2000m max
UM
Humidité
de 5% à 90% sans condensation
RUACU
Bruit acoustique
<55dB dans toutes les direct.
MAT
Matériel
MÉTAL VERNI
GDPIK
Degré de protection IK
IK10
COL
Couleur
BLANC
TPI
Type d'installation
COFFRETS
SOLSAL
Solution saline
Résistant
PROTUV
Protection UV
Résistant aux UV
DIM
Dimensions
735x640x1866mm
PESO
Poids
EVINT
IHM (Interfaces Homme-Machine)
LCD 7'' commandes à bouton
EVAUTH
Authentification de l'utilisateur
Free
EVAUTH2
Authentification de l'utilisateur 2
Authentification RFID
EVCONN1
Connectivité
EVCONN2
Connectivité
GSM
EVCONN3
Connectivité
WiFi
EVPROT
Protocole de communication
OCPP 1.6 JSON
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)