206.M91-G160
SCAME
E-Mobility
DC charging stations
DC stations
BE-M Series
Powered by
CAD모델 선택
{scame/e_mobility/dc_charging_stations/dc_stations/be_m/be_m.prj},{NB=206.M91-G160(300)_be_m_},{CODE=206.M91-G160},{STEP=4014730},{IDNR=},{TP=STAZIONE DC},{SC=Serie BE-M},{DS=STAZIONE DC},{PM=90kW dc},{IN=AC 3P+N+T 400V 50/60Hz 138A},{OUT1=CCS2 150-920Vdc 200A},{OUT2=CCS2 150-920Vdc 200A},{OUT3=},{CS=SI},{EF=96% alla potenza nominale},{FDP=0,99},{CEMC=A},{GDP=IP54},{TEMPES=-25°C/+50°C},{TEMSTO=50 °C},{ALT=2000m max},{UM=da 5% a 90% senza condensa},{RUACU=<55dB in tutte le direzioni},{MAT=METALLO VERNICIATO},{GDPIK=IK10},{COL=BIANCO},{TPI=A TORRETTA},{SOLSAL=Resistente},{PROTUV=Resistente ai ragg},{DIM=735x640x1866mm},{PESO=Circa 360kg},{EVINT=LCD 7'' pulsanti per i comandi},{EVAUTH=Free},{EVAUTH2=Autenticazione RFID},{LOGDEST=architecture},{LOG=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SCAME
Description
BE-M Series - BE-M Series
Bill of material
206.M91-G160
CODE
Product Code
206.M91-G160
206.M91-G160
LOG
Level of Geometry
300
200
300
200
TP
Product type
DC STATION
SC
Commercial series
Series BE-M
DS
Synthetic Description
DC STATION
PM
Maximum power
90kW dc
90kW dc
IN
INPUT
AC 3P+N+T 400V 50/60Hz 138A
AC 3P+N+T 400V 50/60Hz 138A
OUT1
Output (01)
CCS2 150-920Vdc 200A
CCS2 150-920Vdc 200A
OUT2
Output (02)
CCS2 150-920Vdc 200A
CCS2 150-920Vdc 200A
OUT3
Output (03)
CS
Simultaneous charging
YES
YES
EF
Efficiency
96% at rated power
FDP
Power factor
0,99
CEMC
EMC Class
A
GDP
IP protection degree
IP54
TEMPES
TYpe 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW
-25°C/+50°C
°C
TEMSTO
Storage temperature
50 °C
°C
ALT
Altitude
2000m max
UM
Humidity
from 5% to 90% without condensation
RUACU
Acoustic noise
<55dB in all directions
MAT
Material
PAINTED METAL
GDPIK
IK protection degree
IK10
COL
Color
WHITE
TPI
Installation type
ON TURRET
SOLSAL
Salt solution
Resistant
PROTUV
UV protection
UV resistant
DIM
Dimensions
735x640x1866mm
PESO
Weight
About 360kg
About 360kg
EVINT
HMI (Human-Machine Interfaces)
LCD 7'' buttons for commands
EVAUTH
User authentication
Free
EVAUTH2
User authentication 2
RFID authentication
EVCONN1
Connectivity
Ethernet
Ethernet
EVCONN2
Connectivity
GSM
EVCONN3
Connectivity
WiFi
EVPROT
Communication protocol
OCPP 1.6 JSON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청