Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
SCAME
Descripción
Serie BE-D - Serie BE-D
Lista de materiales
206.D91-E10
CODE
Código de Producto
LOG
Nivel de Geometría
TP
Tipo de producto
SC
Serie comercial
Serie BE-D
DS
Descripción breve
PM
Potencia máxima
25kW
IN
INPUT
AC 5P 40A 400V
OUT1
Output (01)
OUT2
Output (02)
CS
Carga simultánea
NO
EF
Eficiencia
94% a la potencia nominal
CEMC
Clase EMC
A
GDP
Grado de protección IP
IP54
TEMPES
Temperatura de operación
-30/+45°C derating above +45°C °C
TEMSTO
Temperatura de almacenamiento
-30°C/+60°C °C
ALT
Altitud
2500m max
UM
Humedad
del 5% al ​​95% sin condensaci
RUACU
Ruido acústico
<55dB en todas las direcciones
MAT
Material
METAL BARNIZADO
GDPIK
Grado de protección IK
IK10
COL
Color
ANTRACITA
TPI
Tipo de instalación
MURAL
SOLSAL
Solución salina
Resistente
PROTUV
Protección UV
Resistente a los UV
DIM
Dimensiones
594x252x794mm
PESO
Peso
Unos 70kg de cables excluidos
EVINT
IHM (Interface Hombre-Máquina)
LCD 7'' pantalla táctil
EVAUTH
Autenticación de usuario
Free
EVAUTH2
Autenticación de usuario 2
Autenticación RFID
EVCONN1
Conectividad
Ethernet
EVCONN2
Conectividad
GSM
EVCONN3
Conectividad
WiFi
EVPROT
Protocolo de comunicación
OCPP 1.6 JSON
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD