Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCAME
Description
Série BE-D - Série BE-D
Nomenclature
206.D91-E10
CODE
Code Produit
LOG
Niveau de Géométrie
TP
Type de produit
SC
Série commerciale
Série BE-D
DS
Description brève
PM
Puissance maximale
25kW
IN
INPUT
AC 5P 40A 400V
OUT1
Output (01)
OUT2
Output (02)
CS
Recharge simultanée
NO
EF
Efficacité
94% à la puissance nominale
CEMC
Classe CEM
A
GDP
Degré de protection IP
IP54
TEMPES
Température de fonctionnement
-30/+45°C derating above +45°C °C
TEMSTO
Température de stockage
-30°C/+60°C °C
ALT
Altitude
2500m max
UM
Humidité
de 5% à 95% sans condensation
RUACU
Bruit acoustique
<55dB dans toutes les direct.
MAT
Matériel
MÉTAL VERNI
GDPIK
Degré de protection IK
IK10
COL
Couleur
ANTHRACITE
TPI
Type d'installation
MONTAGE SAILLIE
SOLSAL
Solution saline
Résistant
PROTUV
Protection UV
Résistant aux UV
DIM
Dimensions
594x252x794mm
PESO
Poids
Environ 70kg de câbles exclus
EVINT
IHM (Interfaces Homme-Machine)
LCD 7'' écran tactile
EVAUTH
Authentification de l'utilisateur
Free
EVAUTH2
Authentification de l'utilisateur 2
Authentification RFID
EVCONN1
Connectivité
Ethernet
EVCONN2
Connectivité
GSM
EVCONN3
Connectivité
WiFi
EVPROT
Protocole de communication
OCPP 1.6 JSON