206.D91-E10
SCAME
E-Mobility
DC charging stations
Wall box
BE-D Series
Powered by
CAD모델 선택
{scame/e_mobility/dc_charging_stations/wall_box/be_d/be_d.prj},{NB=206.D91-E10(300)_be_d_},{CODE=206.D91-E10},{STEP=4014760},{IDNR=},{TP=DC WALL BOX 25kW CCS2},{SC=Serie BE-D},{DS=DC WALL BOX 25kW CCS2},{PM=25kW},{IN=AC 5P 40A 400V},{OUT1=CCS2 150-1000Vdc 60A},{OUT2=},{CS=NO},{EF=94% alla potenza nominale},{CEMC=A},{GDP=IP54},{TEMPES=-30/+45°C derating above +45°C},{TEMSTO=-30°C/+60°C},{ALT=2500m max},{UM=da 5% a 95% senza condensa},{RUACU=<55dB in tutte le direzioni},{MAT=METALLO VERNICIATO},{GDPIK=IK10},{COL=ANTRACITE},{TPI=PARETE},{SOLSAL=Resistente},{PROTUV=Resistente ai raggi UV},{DIM=594x252x794mm},{PESO=Circa 70kg cavi esclusi},{EVINT=LCD 7'' touch screen},{EVAUTH=Free},{EVAUTH2=Autenticazione RFID},{LOGDEST=architecture},{LOG=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SCAME
Description
BE-D Series - BE-D Series
Bill of material
206.D91-E10
CODE
Product Code
206.D91-E10
206.D91-E10
LOG
Level of Geometry
300
200
300
200
TP
Product type
DC WALL BOX 25kW CCS2
DC WALL BOX 25kW CCS2
SC
Commercial series
Series BE-D
DS
Synthetic Description
DC WALL BOX 25kW CCS2
DC WALL BOX 25kW CCS2
PM
Maximum power
25kW
IN
INPUT
AC 5P 40A 400V
OUT1
Output (01)
CCS2 150-1000Vdc 60A
CCS2 150-1000Vdc 60A
OUT2
Output (02)
CS
Simultaneous charging
NO
EF
Efficiency
94% at rated power
CEMC
EMC Class
A
GDP
IP protection degree
IP54
TEMPES
TYpe 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW
-30/+45°C derating above +45°C
°C
TEMSTO
Storage temperature
-30°C/+60°C
°C
ALT
Altitude
2500m max
UM
Humidity
from 5% to 95% without condensation
RUACU
Acoustic noise
<55dB in all directions
MAT
Material
PAINTED METAL
GDPIK
IK protection degree
IK10
COL
Color
ANTHRACITE
TPI
Installation type
SURFACE MOUNTING
SOLSAL
Salt solution
Resistant
PROTUV
UV protection
UV resistant
DIM
Dimensions
594x252x794mm
PESO
Weight
About 70kg without cables
EVINT
HMI (Human-Machine Interfaces)
LCD 7'' touch screen
EVAUTH
User authentication
Free
EVAUTH2
User authentication 2
RFID authentication
EVCONN1
Connectivity
Ethernet
EVCONN2
Connectivity
GSM
EVCONN3
Connectivity
WiFi
EVPROT
Communication protocol
OCPP 1.6 JSON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청